Seite 262 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

260
Ausgabedatum: 07.10.2011
1
.2.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
CCN15-30GS60-E0
CCN15-30GS60-E2
CCN15-30GS60-A0
CCN15-30GS60-A2
CCN15-30GS60-E2-V1
CCN15-30GS60-A2-V1
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
NPN Schließer
PNP
Antivalent
PNP
Schließer
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
60
75
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
41
Kappenlänge l
1
[mm]
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm
15 mm nicht bündig
Schaltabstand einstellbar
Erhöhte EMV-Festigkeit
Edelstahlausführung
Betriebsspannungsbereich
10 ... 60 V DC
1
3
4
2
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
CCN15-30GS60-E2-V1
CCN15-30GS60-A0
CCN15-30GS60-A2
CCN15-30GS60-E0
CCN15-30GS60-E2
1
L+
L-
4
2
3
CCN15-30GS60-A2-V1
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)