Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
263
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
l c
l t
Bestellbezeichnung
CJ15-40-W
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
AC
Schließer/Öffner
Betriebsspannung
20 ... 253 V AC
1)
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
10 ... 200 mA
Schaltzustandsanzeige
LED, rot
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
95
Durchmesser D [mm]
40
Gewindelänge l
t
[mm]
0 / 50
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 (M16 X 1.5)
BF 40
Befestigungsflansch, 40 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 40 mm
15 mm nicht bündig
BN
BU
BN
BU
CJ15-40-W