Seite 264 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

262
Ausgabedatum: 07.10.2011
1
.2.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
l c
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, rot
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
CJ15-40-A
CJ15-40-A2
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
PNP
Antivalent
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
95
Durchmesser D [mm]
40
Gewindelänge l
t
[mm]
0 / 50
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 / M16 X 1.5
BF 40
Befestigungsflansch, 40 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 40 mm
15 mm nicht bündig
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
CJ15-40-A
CJ15-40-A2