Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
269
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion AC
Schließer/Öffner
Betriebsspannung
20 ... 250 V AC
1)
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
10 ... 500 mA
Schaltzustandsanzeige LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
CJ15+U1+W
CJ15+U4+W
Gehäuseunterteil
Metall
●
PBT
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
(M20 x 1,5)
0
(1/2" NPT)
MHW 01
Modularer Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
Baureihe VariKont
15 mm bündig
2-Draht AC
Schaltabstand einstellbar
BN
BU
BN
BU
CJ15+U1+W
CJ15+U4+W