Seite 272 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

270
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l c
l 1
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
40 mm
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT/POM
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
CJ40-FP-A0-P1
CJ40-FP-A2-P1
CJ40-FP-A2-P4
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
PNP
Antivalent
Gehäuseunterteil
Metall
PBT
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
80
Breite W [mm]
80
Höhe H [mm]
40
Kappenlänge l
1
[mm]
12,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
11
(M20 x 1,5)
11
(1/2" NPT)
Kapazitiver Sensor
Baureihe FP
40 mm nicht bündig
4-Draht DC
Schaltabstand einstellbar
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
CJ40-FP-A2-P1
CJ40-FP-A2-P4
CJ40-FP-A0-P1