Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
273
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Schließer
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
1 mA
Messplatte erfasst
2,4 mA
Schaltfrequenz
0 ... 1 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP68
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
CJ1-12GK-N
CJ4-12GK-N
Schaltabstand
1 mm
●
4 mm
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
39
Kappenlänge l
1
[mm]
1
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
-
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm (NAMUR)
1 mm nicht bündig
4 mm nicht bündig
BN
L+
L-
BU
CJ1-12GK-N
CJ4-12GK-N
0102