272
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Potentiometer
Empfindlichkeitseinsteller
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
CBN15-30GK60-A2-3G-3D
CCN15-30GS60-E2-3G-3D
CCN15-30GS60-A2-3G-3D
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
●
●
PNP
Schließer
●
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
10 ... 60 V DC
●
●
Gehäusematerial
Edelstahl
●
●
PBT
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und
daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung
versehen.
●
Abmessungen
Länge L [mm]
60
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
60
41
Kappenlänge l
1
[mm]
0
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm (3G/3D)
15 mm nicht bündig
Schaltabstand einstellbar
Erhöhte EMV-Festigkeit
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
BU
CCN15-30GS60-A2-3G-3D
CBN15-30GK60-A2-3G-3D
CCN15-30GS60-E2-3G-3D