Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
275
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
10 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Schließer
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Verpolschutz
verpolgeschützt
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
CCB10-30GM80-N1
CCB10-30GM80-N1-V1
Stromaufnahme
Messplatte erfasst
2,4 mA
●
3 mA
●
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
●
●
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
80
95
Durchmesser D [mm]
30
Gewindelänge l
t
[mm]
80
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
15
LED-Position
Pos. C
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
V1-G-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
V1-W-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 30 mm (NAMUR)
10 mm bündig
Schaltabstand einstellbar
BN
L+
L-
BU
1
L+
L-
4
CCB10-30GM80-N1
CCB10-30GM80-N1-V1
1
3
4
2
1
BN
2
BU
Adernfarben gemäß EN 60947-5-6
(braun)
(blau)
0102