Seite 278 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

276
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
l c
l t
Bestellbezeichnung
CJ15-40-N
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Schließer
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
1 mA
Messplatte erfasst
2,4 mA
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Schaltzustandsanzeige
LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
95
Durchmesser D [mm]
40
Gewindelänge l
t
[mm]
0 (50)
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 (M16 X 1.5)
BF 40
Befestigungsflansch, 40 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kapazitiver Sensor
zylindrisch, Ø 40 mm (NAMUR)
15 mm nicht bündig
1
L+
L-
4
CJ15-40-N
0102