Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
277
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
W
H
Gemeinsame Daten
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Schließer
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst
1 mA
Messplatte erfasst
2,2 mA
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Bestellbezeichnung
CBN2-F46-N1
CBN5-F46-N1
CBN10-F46-N1
CCN5-F46A-N1
CCN10-F46A-N1
Schaltabstand
10 mm
●
●
2 mm
●
5 mm
●
●
Gehäusematerial
PBT
● ● ●
PVDF
● ●
Schutzart
IP67
● ● ●
IP68
● ●
Anschlussart
Kabel PUR , 2 m
● ● ●
Kabel PVDF , 2 m
● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
1G; 2G; 1D
● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
● ●
● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
22
20;4
Breite W [mm]
42
50
Höhe H [mm]
5
10;5
Anschlussbereich l
c
[mm]
3
10
Kapazitiver Sensor
Baureihe F46 / F46A (NAMUR)
2 mm nicht bündig
5 mm nicht bündig
10 mm nicht bündig
Flache Bauform
Montageschlitze für Kabelbin-
der
Chemisch beständiges Gehäu-
se aus PVDF
CCN...-F46A-...
BN
L+
L-
BU
CBN10-F46-N1
CBN2-F46-N1
CBN5-F46-N1
CCN10-F46A-N1
CCN5-F46A-N1
0102