Seite 284 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

282
Näherungsschalter
1
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren
1
.2
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren
1
.3
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren,
Sensoren
1
.3.1
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren,
Zubehör
1
.3.2
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
zylindrisch
1
.2.1
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Magnetischer „Durchblicker“ für Hydraulikzylinder
Eine Besonderheit unter den Magnetfeldsensoren stellt der MB-F32 dar.
Der Sensor ermöglicht die Detektion eines des Kolbens durch die Wand
eines Hydraulikzylinders hindurch. Sobald der Kolben den Sensor über-
fährt, erzeugt der Sensor Schaltsignal. Mit dieser besonderen Funktion
kann der Sensor gleichermaßen zur Bestimmung der Kolbenposition als
auch zum Zählen des Kolbenhubs genutzt werden.
Funktionsbeschreibung magnetischer Durchblicker
Der Sensor MB-F32 reagiert sensibel auf magnetische Felder. Er benö-
tigt eine Magnetfeldänderung um seinen Schaltzustand zu ändern. Im
unten stehenden Beispiel [Abb. 7] induziert der magnetische Polschuh
des Kolbens ein partielles Magnetfeld in der stählernen Zylinderwand.
Der Sensor schaltet sobald er von dem partiellen Magnetfeld überfahren
wird.
Einbaubedingungen magnetischer Durchblicker
Der Magnetfeldsensor MB-F32 wird außen auf der stählernen Zylinder-
wand aufgesetzt und mit Hilfe eines Spannbands befestigt. Zur Erzeu-
gung eines funktionsfähigen Systems, muss am Kolben im Inneren des
Hydraulikzylinders ein spezieller Polschuh befestigt werden. Die Form
und die geometrischen Abmaße des Polschuhs sowie die Größe und An-
zahl an Magnete, hängt von der Beschaffenheit des jeweiligen Zylinder-
Kolbensystems ab. Zur Auslegung des Magnetsystems stehen Ihnen die
Spezialisten von Pepperl+Fuchs gern zur Verfügung.
Schnittbild durch einen Hydraulikzylinder mit Sicht auf Kolben und Pol-
schuh
Elektrischer Ausgang
A2
Vierdraht, DC, PNP, Antivalent
E2
Dreidraht, DC, PNP, Schließer
1N, N1 NAMUR, Schließer
Anschlussverbindungen
V1
M12 x 1-Gerätestecker für DC-Sensor
V3
M8-Gerätestecker für DC-Sensor (auch für Rastverschluss geeignet)
MB 60 - 12 G M 50 - E2 - V1
zylindrisch
nutzbare
Gewindelänge
(mm)
M Magnetfeldsensor
J Initiator
B Basisreihe
C Komfortreihe
Schaltabstand
35 mm oder 60 mm
Durchmesser in mm
quaderförmig
F32, F12
M Metall
G
Gewinde
Typenschlüssel Magnetfeldsensoren
Näherungsschalter