Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
283
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren,
Sensoren
1
.3.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
60 mm
Einbau
bündig, in nichtmagn. Metall
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 5000 Hz
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MB60-8GM50-E2
MB60-8GM50-E2-V3
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
●
0 ... 300 mA
●
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
●
Messing, vernickelt
●
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
●
Kabel PUR , 2 m
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
III
●
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
50
59
Durchmesser D [mm]
8
Gewindelänge l
t
[mm]
40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
8
LED-Position
Pos. C Pos. B
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
EXG-08
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
DM 25-32-07
Dauermagnet für Magnetfeldsensoren
DM 60-31-15
Dauermagnet für Magnetfeldsensoren
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Magnetfeldsensor
zylindrisch, Ø 8 mm
Schaltabstand 60mm bezogen
auf Magnet DM60-31-15
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
MB60-8GM50-E2-V3
MB60-8GM50-E2
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
III
PELV