Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
285
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren,
Sensoren
1
.3.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Einbau
am Zylinder
Schaltelementfunktion PNP
Antivalent
Schaltbreite
typ. 50 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
30 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
LED-Anzeige
rot: Schaltzustand Ausgang 1
gelb: Schaltzustand Ausgang 2
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
Polyamid (PA)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MB-F32-A2
MB-F32-A2-V1
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
50
Breite W [mm]
21
Höhe H [mm]
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
25
14
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Magnetfeldsensor
Baureihe F32
Zum Aufsetzen auf einen Hy-
draulikzylinder
Erfasst die Kolbenposition
durch die Zylinderwandung hin-
durch
Keine Bohrungen im Zylinder
notwendig
Geeignet für magnetisierbare
Hydraulikzylinder aus Stahl
Frei positionierbar
Einfache, geschützte Anbrin-
gung
BN
L+
L-
BK
WH
BU
1
L+
L-
4
2
3
MB-F32-A2
MB-F32-A2-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)