286
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren,
Sensoren
1
.3.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
60 mm
Einbau
bündig, in nichtmagn. Metall
Schaltelementfunktion
NAMUR Schließer
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Magnet erfasst
2,5 mA
Magnet nicht erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 5000 Hz
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MC60-12GM50-1N
MC60-12GM50-1N-V1
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PVC , 2 m
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G
●
●
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungs-
pflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
50
63
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
8
LED-Position
Pos. C
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
EXG-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
DM 60-31-15
Dauermagnet für Magnetfeldsensoren
DM 25-32-07
Dauermagnet für Magnetfeldsensoren
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
V1-W-N-2M-PUR
Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Magnetfeldsensor
zylindrisch, Ø 12 mm (NAMUR)
60mm bündig mit Dauermagnet
DM 60-31-15
BN
L+
L-
BU
1
L+
L-
2, 3, 4
MC60-12GM50-1N
MC60-12GM50-1N-V1
1
3
4
2
1
BN
2
BU
Adernfarben gemäß EN 60947-5-6
(braun)
(blau)
0102