Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
287
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Magnetfeldsensoren,
Sensoren
1
.3.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
W
H
Bestellbezeichnung
MJ35-F12-1N
Schaltabstand
35 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
NAMUR Schließer
Spannungsart
DC
Nennspannung
8,2 V (R
i
ca. 1 k
)
Stromaufnahme
Magnet erfasst
3 mA
Magnet nicht erfasst
1 mA
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Alu, schwarz eloxiert
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
2G
Zulassungen und Zertifikate
FM-Control Drawing
116-0165F
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
Breite W [mm]
12
Höhe H [mm]
12
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
Magnetfeldsensor
Baureihe F12 (NAMUR)
35 mm bündig
BN
L+
L-
BU
MJ35-F12-1N
0102