Seite 302 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

300
Optoelektronische Sensoren
2
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
ren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
che Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
nsoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
n,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Optoelektronische Sensoren,
Sta
n,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
e Sensoren,
Standard-Sensoren,
Distanzsensoren
2
.1.4
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Reflexions-Lichttaster,
energetisch
Serie
KT10
Ø 12 mm Ø 18 mm
ML17
Seite 404 ff
Seite 406
Seite 407 ff
Seite 417 ff
Merkmale
Hochpräzise M4
Miniatursensoren
Stabile V2A Edelstahl
Metallhülse
M12 Serie für
platzsparende Montage
Erleichterte
Inbetriebnahme durch
sichtbares Rotlicht
Efficient Line für
Standardanwendungen
Basic Line mit robustem
Metallgehäuse
Comfort Line mit vielen
Besonderheiten
Sonderbauform für
M18-Frontbefestigung
oder seitlicher
Befestigungsbohrung
Kenndaten
Grenzreichweite
80 mm
200 mm
bis 500 mm
450 mm
Spannungsart
DC
DC
DC und AC/DC
DC
Rotlicht
l
l
Infrarotlicht
l
l
l
Laser, sichtbar
l
Anschluss
Kabel
l
l
l
l
Kabelstecker
l
Gerätetecker
l
l
l
Klemmraum
Ausgang
Schaltausgang PNP
Schaltausgang NPN
Gegentaktausgang
N-Kanal-MOSFET
Relaisausgang
NAMUR
AS-Interface
Besondere Eigenschaften
Für „Hygienic Design“
Für Ex-Anwendungen
Optoelektronische Sensoren