Seite 313 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

311
Optoelektronische Sensoren
2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
2. Reflexions-Lichtschranken
Die Reflexions-Lichtschranke enthält Sender und Emp-
fänger in einem Gehäuse. Das Licht des Senders wird
von einem Reflektor zum Empfänger zurückgestrahlt.
Bei Unterbrechung des Lichtstrahls wird die Schaltfunk-
tion ausgelöst.
O
R
E
S
Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter
Das für Reflexionssysteme typische Problem, dass glänzende und spie-
gelnde Objekte nicht zuverlässig erkannt werden, lässt sich durch die
Verwendung eines Polarisationsfilters beheben. Dabei werden vor Sen-
der und Empfänger der Lichtschranke linear polarisierende Filter ange-
bracht, deren Polarisationsebenen senkrecht aufeinander stehen (siehe
Abb.). Diese Filter legen zwei um 90° zueinander versetzte Polarisations-
ebenen fest. Auf diese Weise erreichen den Empfänger nur Lichtstrah-
len vom Tripel-Reflektor, da dieser die Polarisationsebene des Lichts so
verändert, dass es den Filter vor dem Empfänger ungehindert passieren
kann.
Sender
Empfänger
Polarisationsfilter
spiegelndes
Objekt
Reflektor
Sender
Empfänger
Eigenschaften:
Erkennt undurchsichtige Objekte auch mit glänzenden und
spiegelnden Oberflächen.
Klarglaserkennung ist mit speziellen Sensoren (G-Variante)
möglich.
Geringer Installationsaufwand, da der Elektroanschluss nur
auf der Lichtschrankenseite erforderlich ist.
Reflexions-Lichtschranken für Klarglaserkennung
Für den speziellen Einsatzfall der Klarglaserkennung
werden Reflexions-Lichtschranken mit reduzierter Funk-
tionsreserve eingesetzt. Das bewirkt eine erhöhte Schal-
tempfindlichkeit bei nur geringfügiger Absorption durch
das Glas.
Reflexions-Lichtschranken mit Vordergrundausblen-
dung
Diese Lichtschranken ignorieren alle Signale von Reflek-
toren und hochglänzenden, spiegelnden Objekten, die
sich näher am Sensor befinden als eine voreingestellte
Mindestreichweite.
Einleitung