Seite 320 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

318
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
D
l c
l t
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Betriebsreichweite
0 ... 5000 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 300 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Steuereingang
hellschaltend: +UB, dunkelschaltend: 0 V
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
G12/GV12/36/40b/115
G12/GV12/37/40b/115
G12/GV12/36/40b/92
G12/GV12/37/40b/92
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
Anschluss
Festkabel 2 m
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36
V ist, sind nicht zulassungspflichtig und
daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung
versehen.
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
55
65
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
34
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
Einweg-Lichtschranke
zylindrisch, Ø 12 mm
Gewindegehäuse M12 aus Mes-
sing, vernickelt
Rotlicht
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Schutzart IP67
Option 36/40b/92
Empfänger
Sender
IN
2
1
4
Q
3
0 V
3
0 V
+UB
+UB
1
Option 37/40b/92
Empfänger
Sender
IN
2
1
4
Q
3
0 V
3
0 V
+UB
+UB
1
Option 37/40b/115
Empfänger
Sender
IN
WH
BN
BK
Q
BU
0 V
BU
0 V
+UB
+UB
BN
Option 36/40b/115
Empfänger
Sender
IN
WH
BN
BK
Q
BU
0 V
BU
0 V
+UB
+UB
BN
G12/GV12/36/40b/92
G12/GV12/37/40b/92
G12/GV12/37/40b/115
G12/GV12/36/40b/115
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)