Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
319
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
D
Gemeinsame Daten
Grenzreichweite
25 m
Betriebsreichweite
0 ... 20 m
Lichtart
rot, Wechsellicht , 640 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 20 mA
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Gehäuse
PC
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
GD18/GV18/115/120
GD18/GV18/59/102/115
GD18/GV18/59/102/159
GD18/GV18/73/120
Schaltungsart
dunkelschaltend
● ●
hell-/dunkelschaltend
●
●
Signalausgang
1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
● ●
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, offene
Kollektoren
●
●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 3-polig
●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
33
Durchmesser D [mm]
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
7
11
CPZ18B03
Montagehilfe mit Taumeleinrichtung
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren
mit 5 ... 30 mm Durchmesser
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
zylindrisch, Ø 18 mm
Kurze Bauform im M18-Kunst-
stoffgehäuse
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
Efficient Line
1
3
4
1
3
4
2
Option 59/102/115
Empfänger
Sender
+UB
BN
BK
BU
0 V
BU
0 V
Q
+UB
BN
Option 59/102/159
Empfänger
Sender
+UB
1
4
3
0 V
3
0 V
Q
+UB
1
Option 73/120
Empfänger
Sender
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
3
0 V
+UB
1
Q
Option 115/120
Empfänger
Sender
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
BU
0 V
+UB
BN
Q
GD18/GV18/59/102/115
GD18/GV18/59/102/159
GD18/GV18/73/120
GD18/GV18/115/120
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)