Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
331
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Testeingang
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
20 m
Betriebsreichweite
0 ... 15 m
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
Sender:
15 mA, Empfänger:
8 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Schaltstrom
max. 100 mA , ohmsche Last
Schaltfrequenz
250 Hz
Testeingang
Senderabschaltung
Umgebungstemperatur
-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Polycarbonat)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
M100/MV100-IR/76b/102/115
M100/MV100-IR/76a/103/115
M100/MV100-IR/76a/95/103
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
●
Anschluss
Festkabel 2 m
●
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
20
Breite W [mm]
11
Höhe H [mm]
31
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
OMH-ML100-01
Befestigungswinkel
OMH-ML100-03
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-ML100-02
Befestigungswinkel
OMH-ML100-04
Befestigungswinkel
OMH-ML100-05
Befestigungswinkel
OMH-F10-ML100
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100
OMH-10
Montagehilfe
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie ML100
Miniatur-Bauform
Vollmetall-Gewinde-Befesti-
gung
Gut sichtbare LEDs für Power
on und Schaltzustand
Option /103/115
Empfänger
Sender ...76a
Test
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
BU
0 V
BK
IN
Option 95/103
Empfänger
Sender ...76a
Test
+UB
1
3
0 V
4
Q
+UB
1
3
4
IN
2
n.c.
0 V
2
n.c.
Option /103/115
Empfänger
Sender ...76a
Test
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
BU
0 V
BK
IN
M100/MV100-IR/76a/103/115
M100/MV100-IR/76a/95/103
M100/MV100-IR/76b/102/115
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)