Seite 334 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

332
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
H
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
8 m
Betriebsreichweite
0 ... 6 m
Lichtart
rot, Wechsellicht 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
Sender:
15 mA, Empfänger:
10 mA
Schaltstrom
max. 0,1 A
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
ML300-P-6m-RT/59/103/115
ML300-P-6m-RT/25/103/115
ML300-P-6m-RT/59/102/115
ML300-P-6m-RT/25/102/115
ML300-P-6m-RT/59/98/103
ML300-P-6m-RT/25/98/103
ML300-P-6m-RT/59/98/102
ML300-P-6m-RT/25/98/102
Schaltungsart
dunkelschaltend
● ● ● ●
hellschaltend
● ● ● ●
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ●
● ●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ●
● ●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ● ● ●
Gerätestecker M8 x 1, 3-polig
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
2
11
OMH-ML300-01
Befestigungswinkel
OMH-ML300-02
Befestigungswinkel für 35 mm Hutschiene
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie ML300
Sehr kleine Bauform
Rotlicht
Hohe Schaltfrequenz
1
3
4
Option /25/102/115
Empfänger
Sender
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
BU
0 V
BK
n.c.
Option /59/103/115
Empfänger
Sender
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
BU
0 V
BK
n.c.
Option /59/98/103
Empfänger
Sender
+UB
1
3
0 V
4
Q
+UB
1
3
0 V
4
n.c.
Option /59/102/115
Empfänger
Sender
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
BU
0 V
BK
n.c.
Option /59/98/102
Empfänger
Sender
+UB
1
3
0 V
4
Q
+UB
1
3
0 V
4
n.c.
Option /25/103/115
Empfänger
Sender
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
BU
0 V
BK
n.c.
Option /25/98/103
Empfänger
Sender
+UB
1
3
0 V
4
Q
+UB
1
3
0 V
4
n.c.
Option /25/98/102
Empfänger
Sender
+UB
1
3
0 V
4
Q
+UB
1
3
0 V
4
n.c.
ML300-P-6m-RT/25/102/115
ML300-P-6m-RT/59/103/115
ML300-P-6m-RT/59/98/103
ML300-P-6m-RT/59/102/115
ML300-P-6m-RT/59/98/102
ML300-P-6m-RT/25/103/115
ML300-P-6m-RT/25/98/103
ML300-P-6m-RT/25/98/102
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)