334
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Testeingang
Teach-In
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
25 m
Betriebsreichweite
0 ... 16 m
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
Sender:
35 mA, Empfänger:
45 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 0,2 A
Schaltfrequenz
1000 Hz
Vorausfallausgang
1 PNP
Testeingang
Senderabschaltung bei 0 V
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
M12/MV12-F1/76b/82b/115/128
M12/MV12-F1/76b/82b/95/128
M12/MV12-F1/76b/82b/124/128
M12/MV12-F1-IR/76b/82b/124/128
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
●
rot, Wechsellicht , 660 nm
● ● ●
Funktionseingang
Ext. Teach-In-Eingang (ET)
●
● ●
Anschluss
Festkabel 2500 mm , PUR
●
Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar
● ●
Metallstecker M8, 4-polig, 90° drehbar
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
41,5
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
12
16
OMH-MLV12-HWG
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-MLV12-HWK
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie MLV12
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Teach-In Schalter zur Einstel-
lung der Kontrasterkennungs-
stufen
Automatische Nachregelung
bei Verschmutzung im Kontras-
terkennungsbetrieb
Leistungsstarker Gegentakt-
ausgang - 200 mA für hohe
Störsicherheit
Zusätzliche LED als Ausricht-
hilfe hinter der Empfängeroptik
Option /82b/115/128
Empfänger
Sender ...76b
Alarm
ET
Teach
Test
Sender 2-
Abschaltung
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
GY
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
IN 1
IN 2
Option /82b/95/128
Empfänger
Sender ...76b
Alarm
Test
Sender 2-
Abschaltung
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
IN 1
IN 2
Option /82b/124/128
Empfänger
Sender ...76b
Alarm
ET
Teach
Test
Sender 2-
Abschaltung
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
+UB
1
2
3
0 V
4
IN 1
IN 2
M12/MV12-F1/76b/82b/115/128
M12/MV12-F1/76b/82b/95/128 M12/MV12-F1-IR/76b/82b/124/128
M12/MV12-F1/76b/82b/124/128
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)
1
3
2
4