Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
333
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
14 m
Betriebsreichweite
0 ... 12 m
Lichtart
infrarot, Wechsellicht 880 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
Sender:
15 mA, Empfänger:
10 mA
Schaltstrom
max. 0,1 A
Schaltfrequenz
1000 Hz
Testeingang
Sender: inaktiv: < 4 V, aktiv: > 8 V oder offen
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML300-P-12m-IR/76b/115/120
ML300-P-12m-IR/76b/82d/103/115
ML300-P-12m-IR/76b/115/127
ML300-P-12m-IR/76b/95/120
ML300-P-12m-IR/76b/82d/95/103
ML300-P-12m-IR/76b/95/127
Schaltungsart
hellschaltend
●
●
hellschaltend / dunkelschaltend
●
● ●
●
Signalausgang
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
●
2 NPN-Ausgänge, antivalent, kurzschluss-
fest, verpolsicher, offener Kollektor
●
●
2 PNP-Ausgänge, antivalent, kurzschluss-
fest, verpolsicher, offener Kollektor
●
●
Vorausfallausgang
1 PNP
●
●
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Festkabel 3 m
● ●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
2
11
OMH-ML300-01
Befestigungswinkel
OMH-ML300-02
Befestigungswinkel für 35 mm Hutschiene
V31-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
V31-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie ML300
Sehr kleine Bauform
Infrarotlicht
Hohe Schaltfrequenz
Option /82d/103/115
Empfänger
Sender ...76b
Test
Alarm
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
IN
n.c.
Option /115/120
Empfänger
Sender ...76b
Test
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
IN
n.c.
Q
Option /115/127
Empfänger
Sender ...76b
Test
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
IN
n.c.
Q
ML300-P-12m-IR/76b/82d/103/115
ML300-P-12m-IR/76b/115/120
ML300-P-12m-IR/76b/115/127
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
Option /95/120
Empfänger
Sender ...76b
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
IN
n.c.
Q
Option /82d/95/103
Empfänger
Sender ...76b
Test
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
IN
n.c.
ML300-P-12m-IR/76b/95/120
ML300-P-12m-IR/76b/82d/95/103
ML300-P-12m-IR/76b/95/127
Option /95/127
Empfänger
Sender ...76b
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
IN
n.c.
Q