Seite 338 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

336
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Testeingang
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
400 m
Betriebsreichweite
0 ... 300 m
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
Sender:
55 mA, Empfänger:
35 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Vorausfallausgang
1 PNP
Testeingang
Senderabschaltung bei +U
B
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
LD28/LV28-LAS-F1/47/76a/82b/105
LD28/LV28-LAS-F1-Z/47/76a/116
Timerfunktion
programmierbar, Einstellbereich 0,02 ... 1 s
Anschluss
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
Kunststoffstecker M12 x 1, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus Listed , Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
14
0
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie RL28
Rotlicht, gepulstes LASER-
Licht
Weit sichtbare LED als Aus-
richthilfe hinter Empfängerop-
tik
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Verschiedene Sendefrequen-
zen
Programmierbare Zeitfunktion
GAN, GAB, IAB sowie GAN-IAB
und GAN-GAB als Doppelfunk-
tion
Option 47/76a/82b/105
Empfänger
Alarm
Sender
Test
1
2
3
0 V
Q2
4
5
Q1
+UB
1
2
3
0 V
Q2
4
5
Q1
+UB
Option /47/76a/82b/116
Empfänger
Sender
Alarm
Test
Q
GY
GY
GY
n.c.
0 V
GY
BU
BU
OG
+UB
OG
n.c.
GY
GY
GY
n.c.
n.c.
0 V
GY
BU
BU
OG
+UB
OG
Q
LD28/LV28-LAS-F1/47/76a/82b/105
LD28/LV28-LAS-F1-Z/47/76a/116
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)