Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
337
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstel-
lung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
90 m
Betriebsreichweite
0 ... 65 m
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
12 ... 240 V AC/DC
Leistungsaufnahme
3,5 VA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang
Relais, 1 Wechsler
Schaltstrom
max. 2 A
Schaltleistung
DC: max. 50 W AC: max: 500 VA
Schaltfrequenz
25 Hz
Timerfunktion
programmierbar, Einstellbereich 0,1 ... 10 s
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
Bestellbezeichnung
LA28/LK28-Z-F1/31/116
LA28/LK28-Z-F2/31/116
Sendefrequenz
F1 = 25 kHz
●
F2 = 30 kHz
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed , Class 2 Power Source
●
●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification (CCC)
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-22
Haltewinkel
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Einweg-Lichtschranke
Serie RL28
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Weit sichtbare LED als Aus-
richthilfe hinter Empfängerop-
tik
Verschiedene Sendefrequen-
zen
Programmierbare Zeitfunktion
GAN, GAB, IAB sowie GAN-IAB
und GAN-GAB als Doppelfunk-
tion
Option /31/116
Empfänger
Sender
NO
BK
WH
GY
NC
C
0 V/~
GY
BU
BU
BN
+UB/~
BN
n.c.
BK
WH
GY
n.c.
0 V/~
GY
BU
BU
BN
+UB/~
BN
n.c.
n.c.
C
LA28/LK28-Z-F1/31/116
LA28/LK28-Z-F2/31/116
S