Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
353
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
D
Gemeinsame Daten
Referenzobjekt
Reflektor C110-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 640 nm
Lichtaustritt
frontal
Betriebsspannung
20 ... 250 V AC/DC
Leerlaufstrom
< 2,5 mA
Signalausgang
N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest
Schaltungsart
dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
50 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC-PBT
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
GLK18-55/59/115/161
GLK18-6/59/115/161
GLK18-55/59/161/166
GLK18-6/59/161/166
Polfilter
●
●
Grenzreichweite
5,5 m
●
●
8 m
●
●
Betriebsreichweite
0 ... 4 m
●
●
0 ... 6,5 m
●
●
Anschluss
Micro AC Stecker, 1/2" V124 ; 4-polig
● ●
2 m Kabel, 3 x 0,34 mm
²
, PVC
● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, Type 1 enclosure
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
49
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
43
Anschlussbereich l
c
[mm]
7
11
CPZ18B03
Für Gewinde-Lichtschranken der Serie CP18
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesser
V124-G-YE2M-PVC
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 4-polig, PVC-Kabel
V124-W-YE2M-PVC
Verbindungskabel, 1/2" - 20 UNF, 4-polig, PVC-Kabel
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke
zylindrisch, Ø 18 mm
Kurze Bauform im M18-Kunst-
stoffgehäuse
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
Efficient Line
Allspannungs-Variante
+UB
1
4
n.c.
2
0 V
Q
3
Option 59/161/166
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
Option 59/115/161
GLK18-6/59/161/166
GLK18-55/59/161/166
GLK18-6/59/115/161
GLK18-55/59/115/161
1
3
4
2