Seite 356 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

354
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
D
l c
l t
Gemeinsame Daten
Polfilter
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
4,5 m
Betriebsreichweite
0 ... 4 m
Referenzobjekt
Reflektor H50
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Lichtaustritt
frontal
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
25 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
OBS4000-18GM60-E4
OBS4000-18GM60-E5
OBS4000-18GM60-E4-V1
OBS4000-18GM60-E5-V1
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
Anschluss
Festkabel 2 m
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Type 1 enclosure
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
70
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
38
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
CPZ18B03
Für Gewinde-Lichtschranken der Serie CP18
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesser
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke
zylindrisch, Ø 18 mm
Dual colour Anzeige LED
Spiegelsicher durch Polarisati-
onsfilter
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Empfindlichkeitseinsteller zur
optimalen Anpassung an die
Applikation
Robustes Metallgehäuse in zy-
lindrischer Bauform M18 x 1
Basic Line
Option E4
IN
WH
BN
BK
Q
BU
0 V
+UB
Option E5
IN
WH
BN
BK
Q
BU
0 V
+UB
Option E4-V1
IN
2
1
4
Q
3
0 V
+UB
OBS4000-18GM60-E4
OBS4000-18GM60-E5
OBS4000-18GM60-E4-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
Option E5-V1
IN
2
1
4
Q
3
0 V
+UB
OBS4000-18GM60-E5-V1