Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
355
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
D
l c
l t
Bestellbezeichnung
VL18-54-M/40a/118/128
Polfilter
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
4 m
Betriebsreichweite
0 ... 3,5 m
Referenzobjekt
Reflektor H50
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Lichtaustritt
frontal
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 25 mA
Signalausgang
Gegentaktausgang kurzschlussfest überspannungsfest
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II, Bemessungsisolationsspannung
250 V AC bei Verschmut-
zungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-Zulassung
cULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
78
Durchmesser D [mm]
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
13
OMH-VL18
Montagehilfe mit Taumeleinrichtung
CPZ18B03
Für Gewinde-Lichtschranken der Serie CP18
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit
5 ... 30 mm Durchmesser
REF-MH23
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 23 mm x 13.8 mm, diagonale
Befestigungsbohrung
REF-H85
Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungen
REF-H100
Reflektor, rechteckig 122 mm x 99.35 mm, Befestigungsbohrungen
ORR50
Reflektor, rechteckig 50.9 mm x 50.9 mm, Befestigungsbohrungen,
Befestigungslasche
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
zylindrisch, Ø 18 mm
Übersichtliches Bedienfeld mit
besonders hellen Anzeige-
LEDs
Blinkende Power on Anzeige im
Kurzschlussfall
Gewindegehäuse M18 aus Mes-
sing, vernickelt
Comfort Line
Option 40a/118/128
+UB
n.c.
1
2
3
0 V
4
Q
VL18-54-M/40a/118/128
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)