Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
363
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Polfilter
Glaserkennung
Teach-In
Grenzreichweite
7,6 m
Betriebsreichweite
0 ... 3,5 m im Teach-Betrieb 0 ... 5,7 m bei Schalterstellung "N"
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 20 mA bei 24 V DC
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67 / IP69K
Bestellbezeichnung
ML7-54-G/102/115/126b
ML7-54-G/25/136/115
ML7-54-G/82b/103/115
ML7-54-G/33/59/103/115a 0,5M
ML7-54-G/102/115b/126b
ML7-54-G/25/136/115b
ML7-54-G/82b/103/115b
ML7-54-G/102/126b/143
ML7-54-G/25/110/123/143
ML7-54-G/25/136/143
ML7-54-G/82b/103/143
Vorausfallausgang
● ● ● ● ● ● ●
Funktionseingang
Ext. Teach-In-Eingang (ET)
●
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
● ●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ● ●
●
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurz-
schlussfest, verpolgeschützt
●
●
●
Schaltungsart
dunkelschaltend
● ● ● ● ● ● ●
hellschaltend
●
● ● ●
Vorausfallausgang
1 NPN
●
● ●
1 PNP
●
●
●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ● ●
Festkabel 200 mm mit Stecker M12 x 1, 4-
polig
● ● ●
Festkabel 500 mm mit Stecker M8 x 1, 3-
polig
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
23
Breite W [mm]
11
Höhe H [mm]
31
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,6
9,1
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie ML7
Miniatur-Bauform
Zuverlässige Erfassung spie-
gelnder Objekte und Klarglas
Teach-In Schalter zur Einstel-
lung der Kontrasterkennungs-
stufen
Automatische Nachregelung
bei Verschmutzung im Kontras-
terkennungsbetrieb
Zertifiziert nach ECOLAB
Zwei Geräte in Einem: Betriebs-
art Klarglaserkennung oder Re-
flex mit großer Reichweite
1
3
4
Option /102/126b
Alarm
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
+UB
1
3
0 V
4
Q
Teach-In
2
Option 25/110/123/143
Option 25/136
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Q
Option /59/82b/103/115
Alarm
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
WH
ML7-54-G/102/115b/126b
ML7-54-G/102/126b/143
ML7-54-G/25/110/123/143
ML7-54-G/25/136/115 ML7-54-G/82b/103/115
1
3
2
4
1
3
4
2
Option /59/82b/103
Alarm
+UB
1
3
0 V
4
Q
2
ML7-54-G/82b/103/115b
ML7-54-G/33/59/103/115a
0,5MML7-54-G/82b/103/143
Option 25/136
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Q
ML7-54-G/25/136/115b
ML7-54-G/25/136/143
Option /102/126b
Alarm
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
ML7-54-G/102/115/126b