364
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Polfilter
Teach-In
Grenzreichweite
3,5 m
Betriebsreichweite
0 ... 3 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 20 mA
Schaltungsart
dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67 / IP69K
Bestellbezeichnung
ML71-55/59/102/115
ML71-55/59/102/115/126b
ML71-55/59/103/115
ML71-55/59/82b/103/115
ML71-55/59/102/126b/143
ML71-55/59/102/143
ML71-55/59/103/143
ML71-55/59/82b/103/143
Vorausfallausgang
●
●
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ●
● ●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ●
● ●
Vorausfallausgang
1 NPN
●
●
1 PNP
●
●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ● ● ●
Kunststoffstecker M8 x 1 , 4-polig
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ● ● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
31
Breite W [mm]
11
Höhe H [mm]
23
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,6
9,1
OMH-ML7-01
Haltewinkel
OMH-ML7-02
Haltewinkel
OMH-ML7-03
Befestigungsblech
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie ML71
Automatische Einstellung der
Empfindlichkeit per Teach-In
Lichtaustritt seitlich
Zertifiziert nach ECOLAB
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
ML71-55/59/82b/103/115b
Technische Daten wie ML71-55/59/82b/103/115
jedoch
Anschluss: Festkabel 200 mm mit M12-Stecker,
4-polig
Option /59/103/115
+UB
BN
WH
n.c.
BU
0 V
BK
Q
Option /59/82b/103
Alarm
+UB
1
3
0 V
4
Q
2
Option /59/103
+UB
1
3
0 V
4
Q
n.c.
2
Option /59/82b/103/115
Alarm
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
WH
Option /59/102/126b
Alarm
+UB
1
3
0 V
4
Q
2
Option /59/102
+UB
1
2
n.c.
3
0 V
4
Q
Option /59/102/115
+UB
BN
WH
n.c.
BU
0 V
BK
Q
ML71-55/59/103/115
ML71-55/59/82b/103/115b
ML71-55/59/82b/103/143
ML71-55/59/103/143
ML71-55/59/102/126b/143
ML71-55/59/102/143
ML71-55/59/102/115
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4
ML71-55/59/82b/103/115
Option /59/102/115/126b
Alarm
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
WH
ML71-55/59/102/115/126b