Seite 37 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

35
Näherungsschalter
1
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren
1
.1
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Typenschlüssel, induktive Standardsensoren
Elektrischer Ausgang
A, A0
Vierdraht, DC, NPN, Antivalent
A2
Vierdraht, DC, PNP, Antivalent
B3
AS-Interface Spec. 2.0
B3B
AS-Interface Spec. 2.1
E, E0 Dreidraht, DC, NPN, Schließer
E1
Dreidraht, DC, NPN, Öffner
E2
Dreidraht, DC, PNP, Schließer
E2B
Dreidraht, DC, PNP, Schließer, bistabil
E3
Dreidraht, DC, PNP, Öffner
E4
Dreidraht, DC, NPN, Schließer oder Öffner
E5
Dreidraht, DC, PNP, Schließer oder Öffner
E8
Vierdraht, DC, PNP, dual Schließer
I3
Dreidraht, DC, PNP, analog
N, N0 NAMUR, Öffner
N3
NAMUR, bistabil
N4
NAMUR, dual Öffner
1N, N1 NAMUR, Schließer
U
Zweidraht, AC/DC, verdrahtungsprogr.
U8
Zweidraht, AC/DC, dual Schließer
Zweidraht, AC/DC, Öffner
US
Zweidraht, AC/DC, Schließer
W
Zweidraht, AC, verdrahtungsprogr.
W4
Zweidraht, AC, verdrahtungsprogr.
Zweidraht, AC, Öffner
WS
Zweidraht, AC, Schließer
Z0
Zweidraht, DC, Schließer
Z1
Zweidraht, DC, Öffner
Z2
Zweidraht, DC, Öffner oder Schließer
Z3
Zweidraht, DC, Schließer
Z4
Zweidraht, DC, Schließer
Z5
Zweidraht, DC, Öffner
Spezielle Eigenschaften
C
schweißfest
DW
Drehzahlüberwachung
D
druckfest
FE
Eisen
NE/FE
Eisen/Nicht Eisen
P od. NFE
Nicht Eisen
SN
Sicherheitsfunktion
T
erhöhter Temperaturbereich bis 100 °C
150, 200, 250 maximale Einsatztemperatur
Anschlussverbindungen
V1
M12 x 1-Gerätestecker für DC-Sensor
V3
M8-Gerätestecker für DC-Sensor (auch für Rastverschluss geeignet)
V5
Fastonstecker
V13
M12 x 1-Gerätestecker für AC-Sensor
V16
Rd24 x 1/8-Gerätestecker für Doppelsensoren in F31-Gehäuse
V18
M18 x 1-Gerätestecker für Ventilanschluss (F31-Gehäuse)
N B B10
1)
- 30 G M 50 - E2 - C - V1
zylindrisch
nutzbare
Gewindelänge
(mm)
1)
der Schaltabstand gefolgt von einem P (z. B. 20P) weist auf ein selektives Schaltverhalten des Sensors hin. Der Nennabstand bezieht sich auf Aluminium.
}
verpoltolerant
}
verpolgeschützt
N induktiver Standardsensor
IA induktiver Analoggeber
S induktiver Schlitzsensor
R induktiver Ringsensor
B Basisreihe
C Komfortreihe
E erhöhter Schaltabstand
M Metal face
R Reduktionsfaktor 1
B bündig
N nicht bündig
Schaltabstand
0,6 mm ... 100 mm
Durchmesser in mm
quaderförmig
F1, F9, F10, F11, F23, F25, F31,
F33, F41, V3, F46, F76, F79
M
VariKont M
®
(M1, M1A, M1K)
L2
VariKont L
®
U
VariKont
®
FP/FPS Flächenschalter
M Metall
(Messing vernickelt)
K
Kunststoff
KK Klemmraum
Kunststoff
H
Edelstahl
1.4435/AlSI 316L
S
Edelstahl
1.4305/AISI 303
G
Gewinde
-FA
-FB
{
Food & Beverage
Einleitung Induktive Sensoren