Seite 38 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

36
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB0,6-3M22-E0
NBB0,6-3M22-E1
NBB0,6-3M22-E2
NBB0,6-3M22-E3
NBB1-3M22-E0
NBB1-3M22-E2
NBB0,6-3M22-E0-0,3M-V3
NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3
NBB1-3M22-E0-0,3M-V3
NBB1-3M22-E2-0,3M-V3
Schaltabstand
0,6 mm
● ● ● ●
● ●
1 mm
● ●
● ●
Schaltelementfunktion NPN Öffner
NPN Schließer
● ● ●
PNP
Öffner
PNP
Schließer
● ● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1300 Hz
● ●
0 ... 1400 Hz
● ●
● ●
0 ... 700 Hz
● ●
● ●
Anschlussart
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Kabelstecker M8 x 1 , 3-polig mit PVC Kabel
300 mm
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
22
Durchmesser D [mm]
3
Gewindelänge l
t
[mm]
0
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. A
BF 4
Befestigungsflansch, 4 mm
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 3 mm
Miniaturbauform
0,6 mm bündig
1 mm bündig
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3
NBB0,6-3M22-E1
NBB0,6-3M22-E3
NBB0,6-3M22-E0-0,3M-V3
NBB0,6-3M22-E0
NBB0,6-3M22-E2
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)