Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
377
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Polfilter
Glaserkennung
Teach-In
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
5,6 m
Betriebsreichweite
0 ... 4,2 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 55 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 0,2 A
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MLV12-54-G/76b/115/128
MLV12-54-G/76b/95/128
MLV12-54-G/30/124/126g
MLV12-54-G/32/82g/124
MLV12-54-G/76b/124/128
Vorausfallausgang
● ●
Testeingang
Senderabschaltung bei 0 V
● ●
●
Funktionseingang
Ext. Teach-In-Eingang (ET)
●
● ● ●
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
● ●
●
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
Vorausfallausgang
1 NPN-Funktionsreserveausgang
●
1 PNP-Funktionsreserveausgang
●
Anschluss
Festkabel 2500 mm , PUR
●
Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar
● ● ●
Metallstecker M8, 4-polig, 90° drehbar
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
41,5
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 12
16
OMH-MLV12-HWG
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie MLV12
Variante zur Klarglaserkennung
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Blinkende Power on Anzeige im
Kurzschlussfall
Teach-In Schalter zur Einstel-
lung der Kontrasterkennungs-
stufen
Automatische Nachregelung
bei Verschmutzung im Kontras-
terkennungsbetrieb
Option /30/124/126g
Alarm
ET
Teach
+UB
1
2
3
0 V
4
Q2
5
Option /76b/115/128
ET
Teach
Test
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q2
GY
MLV12-54-G/30/124/126g
MLV12-54-G/76b/115/128
1
3
2
4
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)
Option /32/82g/124
Alarm
ET
Teach
+UB
1
2
3
0 V
4
Q2
5
MLV12-54-G/32/82g/124
Option /76b/95/128
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
MLV12-54-G/76b/95/128
Option /76b/124/128
ET
Teach
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q2
5
MLV12-54-G/76b/124/128