378
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Polfilter
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
5,6 m
Betriebsreichweite
100 ... 450 mm
Referenzobjekt
Reflektor MH82
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
1
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 40 mA
Testeingang
Senderabschaltung bei 0 V
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 0,1 A
Schaltfrequenz
2500 Hz
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MLV12-54-LAS-300/76b/95/110
MLV12-54-LAS-300/76b/110/124
Anschluss
Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar
●
Metallstecker M8, 4-polig, 90° drehbar
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
UL-Zulassung
cULus Listed, Type 1 enclosure
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
41,5
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
16
OMH-MLV12-HWG
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-MLV12-HWK
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-01
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
REF-MH82
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 82 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen
REF-MH50
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 50.9 mm x 50.9 mm, Befestigungsbohrun-
gen, Befestigungslasche
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke
Serie MLV12
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Blinkende Power on Anzeige im
Kurzschlussfall
Rotlicht, gepulstes LASER-
Licht
Leistungsstarker Gegentakt-
ausgang
Hindernisgröße > 0,3 mm
Option /76b/95/110
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Option /76b/110/124
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
Test
n.c.
MLV12-54-LAS/76b/95/110
MLV12-54-LAS-300/76b/95/110
MLV12-54-LAS/76b/110/124
MLV12-54-LAS-300/76b/110/124
1
3
2
4
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)