Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
385
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Bestellbezeichnung
MLV41-54-G-IO/25/92/136
Polfilter
Glaserkennung
Teach-In
Grenzreichweite
6,5 m
Betriebsreichweite
0 ... 4 m im Teach-Betrieb
0 ... 5,2 m bei Schalterstellung "N"
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Lichtaustritt
frontal
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V
Leerlaufstrom
max. 35 mA
Schnittstellentyp
IO-Link
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Gehäuse
Aluminium , Delta-Seal Beschichtung
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
31
Breite W [mm]
13,6
Höhe H [mm]
56,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
OMH-09
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-
Rundstab
OMH-41
Befestigungswinkel
IODD Interpreter
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikati-
on (z.B. PACTware)
IO-Link-Master01-USB
IO-Link Master
IO-Link-Master-USB DTM
Kommunikations-DTM für den Betrieb des IO-Link-Masters
IODD Interpreter
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikati-
on (z.B. PACTware)
PACTware 4.X
FDT-Rahmenapplikation
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie MLV41
Kommunikation über IO-Link-
Schnittstelle
Parametrierung und Diagnose
über IO-Link
Zuverlässige Erfassung spie-
gelnder Objekte und Klarglas
Sehr hohe Schaltfrequenz
Zwei Geräte in Einem: Betriebs-
art Klarglaserkennung oder Re-
flex mit großer Reichweite
Teach-In Schalter zur Einstel-
lung der Kontrasterkennungs-
stufen
Automatische Nachregelung
bei Verschmutzung im Kontras-
terkennungsbetrieb
Kurzschluss- und Unterspan-
nungsanzeige
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
Q2
Option IO/92/136
Option IO/95/136
MLV41-54-G-IO/25/92/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)