386
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
ja
Vorausfallausgang
ja
Empfindlichkeitseinstellung ja
Grenzreichweite
21 m
Betriebsreichweite
0 ... 17 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
40 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltfrequenz
1000 Hz
Vorausfallausgang
1 PNP
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RL28-55/47/82b/115
RL28-55/82b/110/115
RL28-55/47/82b/105
RL28-55/49/82b/105
RL28-55-Z/47/76a/82b/116
RL28-55-Z/76a/82b/110/116
Zeitglied
● ●
Testeingang
Senderabschaltung mit +U
B
● ●
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
●
1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschluss-
fest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
●
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolge-
schützt , offene Kollektoren
●
●
●
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
● ● ● ● ● ●
Schaltstrom
max. 100 mA
●
●
max. 200 mA
●
● ● ●
Anschluss
Festkabel 2500 mm
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
● ●
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
5,5
12
0
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie RL28
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Programmierbare Zeitfunktio-
nen GAN, GAB, IAB und GAN-
IAB als Doppelfunktion
Testeingang
Leistungsstarker Gegentakt-
ausgang
Option /47/82b/115
Alarm
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
GY
Q
Option 49/82b
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q1
5
Q2
Option /82b/110/115
Alarm
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
GY
Q
Option /47/82b/105
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
Q
Option /47/76a/82b/116
Alarm
Test
Q1
Q2
0 V
+UB
GY
GY
GY
GY
BU
BU
OG
OG
RL28-55/47/82b/115
RL28-55/49/82b/105
RL28-55/82b/110/115
RL28-55/47/82b/105
RL28-55-Z/47/76a/82b/116
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)
Option /76a/82b/110
Alarm
Test
Q
n.c.
0 V
+UB
GY
GY
GY
GY
BU
BU
OG
OG
RL28-55-Z/76a/82b/110/116