Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
387
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Vorausfallausgang
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
42 m
Betriebsreichweite
0 ... 30 m
Referenzobjekt
Reflektor MH82
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
1
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
35 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltfrequenz
1000 Hz
Vorausfallausgang
1 PNP
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RL28-55-LAS/47/82b/115
RL28-55-LAS/76a/82b/110/115
RL28-55-LAS/47/82b/105
RL28-55-LAS/76a/82b/105/110
Testeingang
Senderabschaltung mit +Ub
●
●
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
●
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolge-
schützt , offene Kollektoren
●
●
Schaltstrom
max. 100 mA
●
●
max. 200 mA
●
●
Anschluss
Festkabel 2500 mm
● ●
Kunststoffstecker M12 x 1, 5-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
5,5
12
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RL28-C
Schutzhaube
REF-MH82
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 82 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter
Serie RL28
Rotlicht, gepulstes LASER-
Licht
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Leistungsstarker Gegentakt-
ausgang
Testeingang
1
3
4
5
2
Option /47/82b/115
Alarm
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
GY
Q
Option /76a/82b/110/115
Alarm
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
GY
Test
Option /47/82b/105
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
Q
Option /76a/82b/105/110
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
Test
RL28-55-LAS/47/82b/115
RL28-55-LAS/76a/82b/110/115
RL28-55-LAS/47/82b/105
RL28-55-LAS/76a/82b/105/110
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)