Seite 434 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

432
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
l c
D
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
10 ... 120 mm
Einstellbereich
40 ... 120 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht , 640 nm
Lichtfleckdurchmesser
ca. 6 mm bei Reichweite 120 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 15 mA
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
GLV18-8-H-120/115/120
GLV18-8-H-120/25/102/115
GLV18-8-H-120/25/102/159
GLV18-8-H-120/73/120
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
hellschaltend
● ●
Signalausgang
1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
● ●
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, offene
Kollektoren
Anschluss
Festkabel 2 m
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 3-polig
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
33
Durchmesser D [mm]
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
7
11
CPZ18B03
Montagehilfe mit Taumeleinrichtung
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durch-
messer
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
zylindrisch, Ø 18 mm
Kurze Bauform im M18-Kunst-
stoffgehäuse
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
Mechanisch einstellbare Tast-
weite
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz
Efficient Line
1
3
4
2
1
3
4
Option /115/120
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
Option 25/102/159
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 25/102/115
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
GLV18-8-H-120/115/120
GLV18-8-H-120/25/102/159
GLV18-8-H-120/25/102/115
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
Option 73/120
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
GLV18-8-H-120/73/120