Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
433
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
D
l c
l t
Bestellbezeichnung
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
Tastweiteneinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Tastbereich
20 ... 120 mm , einstellbar
Lichtart
rot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
ca. 6 mm im Abstand von 120 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 35 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang
Gegentaktausgang kurzschlussfest überspannungsfest
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP67
Anschluss
M12-Stecker, 4-polig (Vario-Quick Schnellanschlusstechnik)
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung verse-
hen.
Abmessungen
Länge L [mm]
78
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
41
Anschlussbereich l
c
[mm]
13
CPZ18B03
Montagehilfe mit Taumeleinrichtung
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
OMH-VL18
Montagehilfe mit Taumeleinrichtung
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
zylindrisch, Ø 18 mm
Einstellbare Hintergrundaus-
blendung
Übersichtliches Bedienfeld mit
besonders hellen Anzeige-
LEDs
Blinkende Power on Anzeige im
Kurzschlussfall
Comfort Line
Option 40a/118/128
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
n.c.
VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)