450
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Tastbereich
5 ... 350 mm
Einstellbereich
30 ... 350 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
ca. 20 mm im Abstand von 350 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 20 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Schaltstrom
max. 100 mA , ohmsche Last
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Polycarbonat)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML100-8-H-350-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/103/115
ML100-8-H-350-RT/103/115a
ML100-8-H-350-RT/103/115b
ML100-8-H-350-RT/95/102
ML100-8-H-350-RT/95/103
ML100-8-H-350-RT/98/102
ML100-8-H-350-RT/98/103
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
● ●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ● ● ● ●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ●
Festkabel 300 mm mit M12-Stecker, 4-polig
●
Festkabel 300 mm mit M8-Stecker, 4-polig
●
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ●
Gerätestecker M8 x 1 , 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
20
Breite W [mm]
11
Höhe H [mm]
31
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
OMH-ML100-01
Befestigungswinkel
OMH-ML100-02
Befestigungswinkel
OMH-F10-ML100
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100
OMH-10
Montagehilfe
REF-H33
Reflektor mit Schraubbefestigung
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie ML100
Miniatur-Bauform
PowerBeam
Vollmetall-Gewinde-Befesti-
gung
Gut sichtbare LEDs für Power
on, Schaltzustand und Funkti-
onsreserve
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
Option 102/115
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
Option 103/115
ML100-8-H-350-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/103/115
1
3
4
2
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
4
1
3
2
4
+UB
1
3
0 V
4
Q
n.c.
2
Option 95/102
ML100-8-H-350-RT/95/102
+UB
1
3
0 V
4
Q
n.c.
2
Option 95/103
ML100-8-H-350-RT/95/103
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 98/102
ML100-8-H-350-RT/98/102
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 98/103
ML100-8-H-350-RT/98/103
+UB
1
3
Q
4
0 V
Option 103/115a
ML100-8-H-350-RT/103/115a
+UB
1
3
Q
4
0 V
Option 103/115b
ML100-8-H-350-RT/103/115b