Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
451
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
0 ... 200 mm , einstellbar
Einstellbereich
25 ... 200 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Lichtfleckdurchmesser
ca. 12 mm im Abstand von 200 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 25 mA
Schaltstrom
max. 0,1 A
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML300-8-H-200-RT/25/103/115
ML300-8-H-200-RT/59/103/115
ML300-8-H-200-RT/25/102/115
ML300-8-H-200-RT/25/98/103
ML300-8-H-200-RT/59/98/103
ML300-8-H-200-RT/25/98/102
Schaltungsart
dunkelschaltend
●
●
hellschaltend
●
● ●
●
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
●
●
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
● ●
● ●
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Festkabel 3 m
● ●
Gerätestecker M8 x 1, 3-polig
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
30
OMH-ML300-01
Befestigungswinkel
OMH-ML300-02
Befestigungswinkel für 35 mm Hutschiene
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie ML300
Miniaturbauform
Hohe Schaltfrequenz
Einstellbare Tastweite
Rotlicht
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
Option 103/115
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
Option 102/115
+UB
BN
BK
Q
BU
0 V
Option 103/115
ML300-8-H-200-RT/59/103/115
ML300-8-H-200-RT/25/102/115
ML300-8-H-200-RT/25/103/115
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 98/102
ML300-8-H-200-RT/25/98/102
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 98/103
ML300-8-H-200-RT/25/98/103
+UB
1
4
Q
3
0 V
Option 59/98/103
ML300-8-H-200-RT/59/98/103