Seite 46 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

44
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Einbau
nicht bündig
Spannungsart
DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBN3-6,5M30-E0
NBN3-6,5M30-E2
NBN3-6,5M25-E0-V3
NBN3-6,5M25-E1-V3
NBN3-6,5M25-E2-V3
Schaltelementfunktion NPN Öffner
NPN Schließer
PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V
● ●
5 ... 30 V
● ●
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
● ●
Mehrloch-LED, gelb
● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
35
Durchmesser D [mm]
6,5
6,5 / 8
Gewindelänge l
t
[mm]
0
Kappenlänge l
1
[mm]
4
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos. C
Pos. B
BF 6,5
Befestigungsflansch, 6,5 mm
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 6,5 mm
3 mm nicht bündig
Erhöhter Schaltabstand
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBN3-6,5M25-E2-V3
NBN3-6,5M25-E0-V3
NBN3-6,5M25-E1-V3
NBN3-6,5M30-E0
NBN3-6,5M30-E2
1
3
4
1
L+
L-
4
3
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)