Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
45
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
6 mm
Einbau
nicht bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
10 mA
Verpolschutz
ja
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, verchromt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NEN6-6,5M45-E0
NEN6-6,5M45-E1
NEN6-6,5M45-E2
NEN6-6,5M45-E3
NEN6-6,5M45-E0-V3
NEN6-6,5M45-E1-V3
NEN6-6,5M45-E2-V3
NEN6-6,5M45-E3-V3
NEN6-6,5M45-E0-V1
NEN6-6,5M45-E1-V1
NEN6-6,5M45-E2-V1
NEN6-6,5M45-E3-V1
Schaltelementfunktion NPN Öffner
●
●
●
NPN Schließer
●
●
●
PNP
Öffner
●
●
●
PNP
Schließer
●
●
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ●
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ● ● ●
Kabel PUR , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
45
60
86
Durchmesser D [mm]
6,5
6,5 / 8 6,5 / 12
Gewindelänge l
t
[mm]
0
Kappenlänge l
1
[mm]
4
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
8
10
LED-Position
Pos. A
BF 6,5
Befestigungsflansch, 6,5 mm
V3-GM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 6,5 mm
Erhöhter Schaltabstand
6 mm nicht bündig
1
L+
L-
2
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
2
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NEN6-6,5M45-E2-V1
NEN6-6,5M45-E2-V3
NEN6-6,5M45-E1
NEN6-6,5M45-E3
NEN6-6,5M45-E1-V1
NEN6-6,5M45-E1-V3
NEN6-6,5M45-E0-V1
NEN6-6,5M45-E0-V3
NEN6-6,5M45-E3-V1
NEN6-6,5M45-E3-V3
NEN6-6,5M45-E0
NEN6-6,5M45-E2
1
3
4
2
1
3
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)