Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
463
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Zeitglied
Tastweiteneinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Betriebsspannung
12 ... 240 V AC/DC
Leistungsaufnahme
3,5 VA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang
Relais, 1 Wechsler
Schaltstrom
max. 2 A
Schaltleistung
DC: max. 50 W AC: max: 500 VA
Schaltfrequenz
25 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
Bestellbezeichnung
RLK28-8-H-400-RT-Z/31/116
RLK28-8-H-700-RT-Z/31/116
RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116
Tastbereich
20 ... 400 mm
●
20 ... 700 mm
●
20 ... 2000 mm
●
Einstellbereich
150 ... 400 mm
●
200 ... 700 mm
●
200 ... 2000 mm
●
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
●
rot, Wechsellicht , 660 nm
●
●
Lichtfleckdurchmesser
ca. 12 mm im Abstand von 400 mm
●
ca. 15 mm im Abstand von 700 mm
●
ca. 70 mm im Abstand von 2000 mm
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
●
UL-Zulassung
cULus
●
●
●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21 / OMH-22
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie RL28
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power-ON und Schalt-
zustand
Programmierbare Zeitfunktio-
nen GAN, GAB, IAB und GAN-
IAB als Doppelfunktion
Gute Ausrichtbarkeit durch rote
Sende-LED
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz durch infrarote Sende-LED
Option /31/116
12V ... 240 V AC/DC
NO
8 (BK)
7 (WH)
6 (GY)
NC
C
C
~0 V
5 (GY)
4 (BU)
3 (BU)
2 (BN)
~/+UB
1 (BN)
RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116
RLK28-8-H-400-RT-Z/31/116
RLK28-8-H-700-RT-Z/31/116
S