464
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Betriebsspannung
26,5 ... 31,6 V über AS-Interface-Bussystem , min. 18,5 V
Leerlaufstrom
40 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar über AS-i Bussystem
Signalausgang
AS-Interface
Schaltfrequenz
250 Hz
Testeingang
Datenbit D2:
0: Sender ein
1: Sender aus
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
RL28-8-H-400-RT-B3B/73c
RL28-8-H-700-RT-B3B/73c
RL28-8-H-2000-IR-B3B/73c
Tastbereich
20 ... 400 mm
●
20 ... 700 mm
●
20 ... 2000 mm
●
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
●
rot, Wechsellicht , 660 nm
●
●
Lichtfleckdurchmesser
ca. 12 mm im Abstand von 400 mm
●
ca. 15 mm im Abstand von 700 mm
●
ca. 70 mm im Abstand von 2000 mm
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
VBP-HH1
Handprogrammiergerät
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-22
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie RL28
Sensor mit AS-Interface nach
Spec. 2.11
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power-ON und Schalt-
zustand
Gute Ausrichtbarkeit durch rote
Sende-LED
Option AS-Interface
+
1
3
-
RL28-8-H-2000-IR-B3B/73c
RL28-8-H-400-RT-B3B/73c
RL28-8-H-700-RT-B3B/73c
1
3
4
2
62
Spec 2.1