Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
469
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
40 ... 900 mm
Einstellbereich
340 ... 900 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
Lichtfleckdurchmesser
ca. 60 mm bei Reichweite 900 mm
Kaskadierbarkeit
max. 64 Sensoren pro Einspeisung
Betriebsspannung
24 VDC -20% +10%
Leerlaufstrom
max. 70 mA
Schaltungsart
dunkelschaltend
Signalausgang
1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
100 Hz
Ausgang pneumatisch 3/2 Wege-Ventil
Ventilart
stromlos geschlossen
Betriebsdruck
2 ... 8 bar (2,9 ... 11,6 psi)
Umgebungstemperatur
-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff
Lichtaustritt
Kunststofflinse
Schutzart
IP65
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig ; Anschlusskabel mit Buchse, gerade M12 x 1 ;
Länge: 1930 mm
Bestellbezeichnung
SBL-8-H-900-IR-SL-V/32/59/73
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z/32/59/73
Zeitglied
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclos-
ure
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
46
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
100
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
OMH-SBL-01
Haltewinkel für Sensoren der Serie SBL
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-G-5M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-5M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1S-TEE-V1/V1S
T-Verteiler, M12-Stecker auf M12-Stecker/Buchse
Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm
Schraubendreher
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie SBL
Reflexions-Lichttaster mit Hin-
tergrundausblendung für Stau-
rollenförderer
Für die Montage zwischen den
Rollen eines Rollenförderers
Sehr kleine Schwarz-Weiß-Dif-
ferenz
Stufenlose elektrische Tastwei-
tenverstellung
Kaskadierbar
3 in 1: Lichttaster, Pneumatik-
ventil und integrierte Steue-
rungslogik
Ein-/Ausschaltverzögerung ein-
stellbar
SBL-8-H-*-*-SL-V(-Z)
2
1
3
4
2
1
3
4
V T
+UB
Q
0 V
V T
+UB
IN
0 V
SBL-8-H-900-IR-SL-V/32/59/73
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z/32/59/73
1
3
2
4
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)