Seite 470 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

468
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Tastbereich
40 ... 900 mm
Einstellbereich
340 ... 900 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
Lichtfleckdurchmesser
ca. 60 mm bei Reichweite 900 mm
Betriebsspannung
24 VDC -20% +10%
Leerlaufstrom
max. 20 mA
Schaltfrequenz
100 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff
Lichtaustritt
Kunststofflinse
Schutzart
IP65
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
SBL-8-H-900-IR/25/30/65b/73
SBL-8-H-900-IR/25/32/65b/73
SBL-8-H-900-IR/25/65b/73/136
SBL-8-H-900-IR/30/59/65b/73
SBL-8-H-900-IR/32/59/65b/73
SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136
Schaltungsart
dunkelschaltend
● ● ● ●
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
hellschaltend
● ● ●
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpol-
geschützt
1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt
1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, offene
Kollektoren
Schaltstrom
max. 100 mA
● ● ●
max. 200 mA
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
46
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
100
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
OMH-SBL-01
Haltewinkel für Sensoren der Serie SBL
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm
Schraubendreher
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie SBL
Reflexions-Lichttaster mit Hin-
tergrundausblendung für Stau-
rollenförderer
Für die Montage zwischen den
Rollen eines Rollenförderers
Sehr kleine Schwarz-Weiß-Dif-
ferenz
Stufenlose elektrische Tastwei-
tenverstellung
Doppelte Gegentaktausgänge
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 25/30/73
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
n.c.
Option 73/110
SBL-8-H-900-IR/25/30/65b/73
SBL-8-H-900-IR/40a/65b/73/110
+UB
1
2
3
0 V
4
n.c.
Q
Option 32/59/73
SBL-8-H-900-IR/32/59/65b/73
+UB
1
2
3
0 V
4
n.c.
Q
Option 25/32/73
SBL-8-H-900-IR/25/32/65b/73
Option 73/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q
SBL-8-H-900-IR/25/65b/73/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 30/59/73
SBL-8-H-900-IR/30/59/65b/73
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 73/136
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 73/120
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120