Seite 496 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

494
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Druckmarkentaster
2
.1.6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Tastweite
9,5 mm +/- 3 mm
Lichtsender
LED
Lichtart
grün, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
55 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 200 mA
Ansprechzeit
30
s
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
DK10-9,5/79B/92/110
DK10-9,5/92/110
DK10-9,5/9S20/92/110
DK10-9,5/A/79B/92/110
DK10-9,5/A/92/110
Zeitfunktion
Lichtfleckabbildung
1 mm x 4 mm , Lichtfleck längs zur Gehäuse-
längsrichtung
● ● ●
1 mm x 4 mm , Lichtfleck quer zur Gehäuse-
längsrichtung
● ●
Timerfunktion
steigende Flanke , monostabil
Impulsdauer
20 ms
Messausgang
Analogausgang 0,3 ... 10 mA, (RL
600
)
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed , Class 2 Power Source
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflich-
tig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60,8
Breite W [mm]
33
Höhe H [mm]
85,6
Anschlussbereich l
c
[mm]
19
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel, gerade
V1-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel, gewinkelt
OMH-DK
Haltewinkel rechtwinklig
OMH-DK-1
Flache Montagehalterung
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Druckmarken-Kontrasttaster
Serie DK10
Reflexions-Lichttaster zur Er-
fassung beliebiger Druckmar-
ken
Einstellbare Empfindlichkeit
Optik um 90° wechselbar
30
s Ansprechzeit, geeignet
für extrem schnelle Abtastvor-
gänge
Grünes Sendelicht
Zeitfunktion
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
DK10/35a/8S200
Tastweite: 25 mm ± 3 mm
Lichtfleckabbildung: 2 mm x 8,5 mm
Timerfunktion: fallende Flanke
Abfallverzögerung: 200 ms
Option 79b/110
Analog
+UB
1
2
3
4
Q
0 V
Option 92/110
+UB
1
4
2
3
Q
n.c.
0 V
+UB
1
4
2
3
Q
n.c.
0 V
Option 35a/8S200
DK10-9,5/A/79B/92/110
DK10-9,5/79B/92/110
DK10-9,5/92/110
DK10-9,5/9S20/92/110
DK10-9,5/A/92/110
DK10/35a/8S200
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)