Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
495
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Druckmarkentaster
2
.1.6
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Lichtsender
Laserdiode
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
55 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 200 mA
Ansprechzeit
30
s
Testeingang
Senderabschaltung mit +Ub
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Bestellbezeichnung
DK10-LAS/35/49
DK10-LAS/35/79b
DK10-LAS/49
DK10-LAS/76a/110/124
DK10-LAS/76a/79b/110/124
DK10-LAS/9S20
DK10-LAS/9S50/76a/110/124
Zeitfunktion
● ●
Tastbereich
3 ... 300 mm
● ● ● ● ●
3 ... 800 mm
● ●
Lichtfleckabbildung
ca. 0,8 mm im Abstand von 300 mm
● ● ● ● ●
ca. 2 mm im Abstand von 800 mm
● ●
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpol-
geschützt
● ● ● ● ●
1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, offene
Kollektoren, gleichschaltend
● ●
Timerfunktion
steigende Flanke , monostabil
● ●
Impulsdauer
20 ms
●
50 ms
●
Messausgang
Analogausgang 0,3 ... 10 mA, (RL
600
)
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed , Class 2 Power Source
● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60,8
Breite W [mm]
33
Höhe H [mm]
85,6
Anschlussbereich l
c
[mm]
19
V15-G-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gerade
OMH-DK
Haltewinkel rechtwinklig
OMH-DK-1
Flache Montagehalterung
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Druckmarken-Kontrasttaster
Serie DK10-LAS
Laser-Druckmarkenkontrast-
taster zur Erfassung sehr klei-
ner Druckmarken
Laserklasse 2, augensicher
Einstellbare Empfindlichkeit
30
s Ansprechzeit, geeignet
für extrem schnelle Abtastvor-
gänge
Großer Schärfentiefe-Bereich
von 3 mm ... 300 mm
Zeitfunktion
Option 76a/110
Sender
AUS
1
2
3
0 V
Q
4
5
+UB
n.c.
Option 49
1
2
3
0 V
Q2
Q1
4
5
+UB
Test
Option 79b/110
Analog
1
2
3
0 V
Q
4
5
+UB
Test
DK10-LAS/76a/110/124
DK10-LAS/9S20
DK10-LAS/9S50/76a/110/124
DK10-LAS/35/49
DK10-LAS/49
DK10-LAS/35/79b
DK10-LAS/76a/79b/110/124
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)