Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
505
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Druckmarkentaster
2
.1.6
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Analogausgang
Zeitfunktion
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Lichtsender
LED
Lichtart
UV, Wechsellicht
Teach-In
Inkrementell oder automatisch
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Schaltungsart
hellschaltend / dunkelschaltend
Signalausgang
1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
150 mA
Ansprechzeit
Binärer Ausgang 200
s, Analogausgang 1 ms
Messausgang
0 - 5 V DC, R
min
= 1 k
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Lichtaustritt
Acryl
Schutzart
IP67
Anschluss
150 mm Kabel mit Stecker M12 x 1, 5/polig
Bestellbezeichnung
DK50-UV-190/79d/115b/147
DK50-UV-254/79d/115b/147
DK50-UV-330/79d/115b/147
DK50-UV-609/79d/115b/147
Tastbereich
0 ... 190 mm
●
0 ... 254 mm
●
0 ... 330 mm
●
50,8 ... 609,6 mm
●
Lichtfleckabbildung
2,2 mm bei Tastweite 25.4 mm
●
3,25 mm bei Tastweite 50.8 mm
●
4,1 mm bei Tastweite 101.6 mm
●
25,4 mm bei Tastweite 203 mm
●
Leerlaufstrom
50 mA
● ● ●
65 mA
●
Umgebungstemperatur
-15 ... 55 °C (5 ... 131 °F)
●
-15 ... 60 °C (5 ... 140 °F)
● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
55,5
Breite W [mm]
22,6
Höhe H [mm]
64,9
Anschlussbereich l
c
[mm]
7
OMH-DK50
Haltewinkel rechtwinklig
V15-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel, gerade
V15-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel, gewinkelt
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Druckmarken-Lumineszenztaster
Serie DK50
Erkennen von fluoreszierenden
Kreidemarkierungen, klarem
Kleber, vor Manipulationen ge-
schützten Versiegelungen und
anderen Markierungen, die re-
guläre Druckmarkentaster nicht
finden
Erkennen von Markierungen
auf unregelmässigen Hinter-
gründen
Erkennen von nicht oder kaum
sichtbaren Markierungen
Kompakte, raumsparende Kon-
struktion
Integraler Timer verfügbar
Automatische oder inkremen-
telle Teach-In-Programmierung
Unterscheiden der Stärke von
lumineszierenden Kontrasten
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q1
Option 79d/115b/147
Q2
5/GY
Analog
DK50-UV-190/79d/115b/147
DK50-UV-254/79d/115b/147
DK50-UV-330/79d/115b/147
DK50-UV-609/79d/115b/147
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)